Перекос
Статический перекос
Подшипники типа Y могут компенсировать начальный перекос путём наклона в корпусе (рис. 1) благодаря сферической наружной поверхности. Допустимые значения:
-
Корпуса SKF
- повторное смазывание не требуется → 5°
- требуется повторное смазывание (если применимо) → 2°
-
Штампованные стальные корпуса SKF
- После полной затяжки крепёжных болтов компенсировать перекос можно только при использовании каучукового демпфирующего кольца.
Динамический перекос
Подшипники типа Y способны компенсировать перекос внутреннего и наружного колец величиной несколько угловых минут.