Торцевые крышки
Монтаж
-
Извлеките торцевую крышку из упаковки.
Торцевые крышки серии ECW производятся с дополнительным дренажным отверстием (рис. 1), которое при необходимости легко открывается. - Убедитесь, что выточка в корпусе под торцевую крышку не имеет загрязнений.
-
Удерживайте торцевую крышку под углом относительно корпуса и вставьте край крышки в выточку корпуса.
При монтаже торцевых крышек ECW (рис. 1) на композитных корпусах SKF для производственных линий пищевых продуктов убедитесь, что две широкие лапки закрывают установочные пазы, а узкие лапки с выступом вставлены в выточку корпуса. - Прижмите торцевую крышку к корпусу до защёлкивания её края в выточке корпуса. При необходимости слегка согните край крышки, чтобы он вошёл на своё место.
- Проверьте надёжность установки торцевой крышки. При необходимости снимите её и повторно выполните процедуру с шага 3.
Демонтаж
- Вставьте отвёртку или инструмент с тонким наконечником в пространство между корпусом и демонтажным выступом на боковой стороне торцевой крышки.
- Извлекайте торцевую крышку, работая инструментом как рычагом, до выхода края торцевой крышки из выточки корпуса. Удерживайте торцевую крышку, чтобы она не упала, и завершите её извлечение вручную.
ВНИМАНИЕ
Работа вращающихся компонентов может представлять риск для персонала. Во избежание получения травм не допускается выполнять монтаж или демонтаж торцевой крышки до прекращения вращения вала и блокировки оборудования или фиксации вала для предотвращения его вращения.