Конструкции и исполнения

Готовые к монтажу, смазанные и уплотнённые подшипниковые узлы типа Y выпускаются в разных исполнениях, отличаясь в основном формой и материалом корпуса, а также подшипниками типа Y.

Терминология

Здесь объясняются часто используемые термины, встречающиеся при описании подшипников (узлов). В основном, данные термины соответствуют терминологии следующих стандартов ISO:
  • ISO 3228:2013 «Подшипники качения — литые и штампованные корпуса для корпусных подшипников»
  • ISO 9628:2006, включая Изм.1:2011 «Подшипники качения — корпусные подшипники и эксцентриковые стопорные кольца»
Подробный перечень терминов подшипников также приводится в ISO 5593:1997 «Подшипники качения — словарь терминов».
Подшипники типа Y
Корпусные подшипники, подшипники с широким внутренним кольцом (рис. 5, рис. 6, рис. 7, рис. 8, рис. 9)
  1. Наружное кольцо
  2. Сферическая наружная поверхность
  3. Смазочное отверстие
  4. Внутреннее кольцо
  5. Отверстие
  6. Сепаратор
  7. Шарик
  8. Встроенное уплотнение
  9. Маслоотражательное кольцо
  10. Эксцентриковое стопорное кольцо
  11. Стопорный (установочный) винт
  12. Ступенчатая втулка
  13. Монтажное кольцо
  14. Закрепительная втулка со стопорной гайкой и стопорной шайбой
Подшипниковые узлы типа Y
Стационарный подшипниковый узел типа Y (рис. 10)
  1. Стационарный корпус подшипника типа Y
  2. Основание корпуса
  3. Опорная поверхность корпуса
  4. Отлитое углубление для установочного штифта
  5. Отверстие под штифт
  6. Подшипник типа Y
  7. Пресс-маслёнка
  8. Выточка для торцевой крышки
  9. Установочный паз для подшипника типа Y
Фланцевый подшипниковый узел типа Y (рис. 11)
  1. Корпус с квадратным фланцем
  2. Отверстие под штифт
  3. Обратная сторона фланцевого корпуса с центрирующей выточкой или без неё
  4. Отлитое углубление для установочного штифта
  5. Подшипник типа Y
  6. Пресс-маслёнка
  7. Установочный паз для подшипника типа Y
  8. Выточка для торцевой крышки
Натяжной подшипниковый узел типа Y (рис. 12)
  1. Натяжной корпус
  2. Пресс-маслёнка
  3. Подшипник типа Y
  4. Направляющая канавка
  5. Выточка для торцевой крышки
  6. Отверстие для регулировочного винта
  7. Центральное отверстие для регулировочного винта
  8. Установочный паз для подшипника типа Y
SKF logo