Designation system
The complete designation for an insert bearing or a ball bearing unit consists of a basic designation with or without one prefix and/or one or more suffixes.
For details about the insert bearing designation system, refer to Insert bearings.
Фланцевые подшипниковые узлы типа Y
Ниже приведены примеры и применимые варианты обозначений фланцевых подшипниковых узлов типа Y.


Примеры
Метрические узлы: | |||
FYTBK 35 LF | где | FYTB = | ![]() |
K = | ![]() |
||
35 = | ![]() |
||
LF = | ![]() |
||
FYWK 50 LTHR | где | FY = | ![]() |
W = | ![]() |
||
K = | ![]() |
||
50 = | ![]() |
||
L = | ![]() |
||
THR = | ![]() |
Дюймовый узел: | |||
FY 1 1/2 LF/AH | где | FY = | ![]() |
1 1/2 = | ![]() |
||
LF | ![]() |
||
AH = | ![]() |
Применимые обозначения для фланцевых подшипниковых узлов типа Y
![]() | Тип корпуса/узла |
| «J» указывает на размеры согласно JIS 1559-2009 |
| «W» в конце обозначения серии корпуса указывает подшипниковый узел или корпус типа Y серии SKF для производственных линий пищевых продуктов |
FY | Корпус с квадратным фланцем |
FYA | Фланцевый корпус с тремя крепёжными болтами |
FYC | Корпус с круглым фланцем |
FYM | Корпус с квадратным фланцем, более высокая грузоподъёмность |
FYT(B) | Корпус с овальным фланцем |
PF | Корпус с круглым фланцем, штампованная сталь |
PFD | Корпус с треугольным фланцем, штампованная сталь |
PFT | Корпус с овальным фланцем, штампованная сталь |
![]() | Материал корпуса |
– | Серый чугун |
K | Композитный материал |
R | Нержавеющая сталь |
![]() | Обозначения размеров |
Подшипниковые узлы для метрических валов: отверстие подшипника без кода | |
12
до 100 | от 12 мм до 100 мм |
Подшипниковые узлы для дюймовых валов: отверстие подшипника без кода |
|
1/2
до 3 | от 1/2 дюйма (12,7 мм)
до 3 дюймов (76,2 мм) |
Корпуса из чугуна, композитного материала, композитного материала серии SKF для производственных линий пищевых продуктов или из нержавеющей стали |
|
503
до 520 | для подшипников типа Y размером от 203, 203–008, 203/12 и 203/15 до 220 |
Корпуса из штампованной стали (не поставляются как подшипниковые узлы) | |
40
до 90 | Диаметр отверстия в корпусе от 40 мм до 90 мм |
![]() | Дополнительные характеристики корпуса |
A | Следующий размер меньше нормального (только дюймовые узлы) |
L | Подходит для торцевой крышки ECL |
N |
Композитный корпус с возможностью повторного смазывания. В случае подшипниковых узлов SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов, которые используются только в сочетании с суффиксом VZ1A2 (→ |
Y | Подходит для торцевой крышки ECW |
![]() | Корпусный подшипник типа Y |
FM | Подшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YET 2 |
KF | Подшипник типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, серия YSA 2-2FK |
LD, LDW | Подшипник типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra, серия YSPAG 2 |
LF | Подшипник типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra, серия YSP 2-2F |
RM | Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YAT 2 |
TA | Подшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RF/VE495 |
TD, TDW | Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YARAG 2 |
TF | Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YAR 2-2F |
TH | Подшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RF/HV |
THR | Подшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RFGR/HV |
TR | Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YAR 2-2RF |
WD, WDW | Подшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YELAG 2 |
WF | Подшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YEL 2-2F |
WR | Подшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YEL 2-2RF |
![]() | Суффиксы — другие характеристики
|
AH | Подшипниковый узел типа Y для установок для обработки воздуха |
VL065 | Оцинкованное отверстие и боковые поверхности внутреннего кольца подшипника |
VZ1A2 | Подшипниковый узел SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов с композитным корпусом и возможностью повторного смазывания, используется только в сочетании с суффиксом N (→ ![]() |