Технические данные шарикоподшипниковых узлов
| Корпуса | Подшипники
|
Стандарты размеров | Присоединительные размеры соответствуют:
| Технические данные подшипников |
Допуски |
Корпуса из чугуна, композитного материала и нержавеющей стали Высота до центра вала H1 (рис. 1):
Наружный диаметр подшипника соответствует посадочному месту в корпусе, что предотвращает проворачивание наружного кольца, но сохраняет способность компенсировать перекос. | Технические данные подшипников |
Радиальный внутренний зазор | Технические данные подшипников | |
Материалы |
Чугун
Композитный материал
Штампованная сталь
Композитный материал SKF для производственных линий пищевых продуктов
Нержавеющая сталь
| Компоненты и материалы |
Перекос | Технические данные подшипников
Для узлов с задним уплотнением (суффикс обозначения DFH) допустимый начальный статический перекос подшипника следует уменьшить на 1°. |