Высокотемпературные радиальные шарикоподшипники

Высокотемпературные радиальные шарикоподшипники

Высокотемпературные радиальные шарикоподшипники SKF имеют конструкцию стандартных однорядных радиальных шарикоподшипников аналогичного размера. Они отличаются отсутствием пазов для ввода шариков и в дополнение к радиальным могут выдерживать осевые нагрузки (→ «Нагрузки и выбор размера подшипника»).

Все поверхности подшипника и защитных шайб покрыты фосфатом марганца для обеспечения надёжной адгезии смазочного материала к металлу и оптимизации приработки подшипника. 

Радиальный внутренний зазор в несколько раз больше, чем C5, что предотвращает заклинивание подшипника даже при быстром охлаждении.

Преимущества и характеристики подшипников

Преимущества и характеристики высокотемпературных радиальных шарикоподшипников (рис. 1):
  1. Отсутствие необходимости в повторном смазывании
    Все исполнения, за исключением открытых подшипников VA201 (без защитных шайб), смазаны на весь срок службы подшипника высокотемпературной смазкой на основе графита. Открытые подшипники VA201 требуют повторного смазывания.
  2. Простота замены
    Присоединительные размеры соответствуют размерам стандартных подшипников.
  3. Рабочая температура до 350 °C (660 °F)
    Внутренний радиальный зазор и смазочный материал оптимизированы для работы в условиях высоких температур.
  4. Защита от твёрдых загрязнений
    Подшипник оснащён защитными шайбами (суффикс обозначения 2Z).
  5. Оптимизация приработки
    Все поверхности подшипников покрыты фосфатом марганца.

Конструкции и исполнения

Ассортимент высокотемпературных радиальных шарикоподшипников SKF (рис. 2) предоставляет решения для различных комбинаций рабочей температуры и частоты вращения.

В таблице 1 указан тип смазывания, максимальная рабочая температура, предельная частота вращения, требования к техобслуживанию и другие основные характеристики подшипников данного ассортимента.

Уплотнительные решения

Высокотемпературные радиальные шарикоподшипники могут быть защищены от попадания загрязнений встроенными защитными шайбами, внешними защитными шайбами, либо их комбинацией.

Если для высокотемпературных подшипников требуется простое уплотнительное решение, рекомендуется использовать металлические защитные шайбы. Защитные шайбы:

  • предотвращают проникновение в подшипник твёрдых загрязняющих веществ
  • являются бесконтактными
  • не создают трение
  • не подвержены износу
  • эффективны в условиях высоких температур благодаря материалу и конструкции
Встроенные защитные шайбы
Высокотемпературные радиальные шарикоподшипники с суффиксом обозначения 2Z оснащаются встроенными защитными шайбами (рис. 3), однако подшипник типа VA201 может поставляться также и в открытом исполнении (рис. 4).
Внешние защитные шайбы
В некоторых случаях встроенные защитные шайбы не обеспечивают требуемой защиты, поэтому следует рассмотреть возможность использования дополнительных внешних уплотнительных решений, таких как: Дополнительная информация об уплотнительных решениях представлена в разделах «Внешние уплотнения» и «Уплотнения».

ПРИМЕЧАНИЕ

Учитывая большую величину радиального зазора в высокотемпературных радиальных шарикоподшипниках, следует уделить особое внимание конструкции уплотнительного узла.
Уплотнения по индивидуальным требованиям
В тех случаях, когда ни один из предложенных вариантов уплотнений не является подходящим, SKF может поставить уплотнения по индивидуальным требованиям для рабочих температур до 250 °C (480 °F). Как правило, такие уплотнения изготавливаются из политетрафторэтилена (PTFE).

ВНИМАНИЕ

Воздействие на уплотнения из PTFE открытого огня или использование данного материала при температурах свыше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данный материал остаётся опасным для использования даже после его охлаждения.

Внимательно прочитайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в пункте «ВНИМАНИЕ».

Для дополнительной оптимизации уплотнительных систем с использованием уплотнений по индивидуальным требованиям рекомендуется использовать износостойкие втулки SKF Speedi-Sleeve. Это улучшает состояние рабочей поверхности уплотнения без необходимости выполнения механической обработки. Для получения более подробной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo