Конструкции и исполнения

Подшипники INSOCOAT с покрытием на наружном кольце
Подшипники INSOCOAT стандартно поставляются с покрытием из оксида алюминия на внешней поверхности наружного кольца (рис. 1, рис. 2). Данные подшипники обозначаются следующими суффиксами (таблица 1):
  • VL0241 — стандартный слой
  • VL0246 — слой с улучшенными характеристиками для повышения электрического сопротивления
    Для получения дополнительной информации обратитесь в техническую службу SKF.
Подшипники INSOCOAT с покрытием на внутреннем кольце
Подшипники INSOCOAT с покрытием из оксида алюминия на наружной поверхности внутреннего кольца (, рис. 4) обеспечивают улучшенную защиту от высокочастотных электрических токов. Данные подшипники обозначаются следующими суффиксами (таблица 1):
  • VL2071 — стандартный слой
  • VL2076 — слой с улучшенными характеристиками для повышения электрического сопротивления
    Для получения дополнительной информации обратитесь в техническую службу SKF.
Уплотнённые подшипники
Некоторые радиальные шарикоподшипники с покрытием INSOCOAT могут поставляться с уплотнениями (→ «Уплотнённые подшипники»). Для получения дополнительной информации обратитесь в техническую службу SKF.
Сепараторы
Радиальные шарикоподшипники SKF INSOCOAT оснащаются одним из следующих типов сепараторов:
  • штампованный стальной сепаратор, клёпаный, центрируемый по шарикам (без суффикса в обозначении)
  • механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по шарикам (суффикс обозначения М)

Дополнительная информация приведена в разделе «Сепараторы».

Цилиндрические роликоподшипники SKF INSOCOAT оснащаются одним из следующих типов сепараторов:

  • сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, оконного типа, центрируемый по роликам (суффикс обозначения P)
  • механически обработанный латунный сепаратор, клёпаный, центрируемый по роликам (суффикс обозначения М)
  • механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по наружному или внутреннему кольцу в зависимости от конструкции подшипника (суффикс обозначения ML)

Дополнительная информация приведена в разделе «Сепараторы».

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов представлена в разделе «Сепараторы».

SKF logo