Монтаж

Необходимо очень осторожно обращаться с подшипниками SKF со встроенными датчиками, чтобы не повредить подшипник, датчик или соединительный кабель. Ни в коем случае нельзя прикладывать силу к кабелю, выводу кабеля, корпусу датчика или импульсному кольцу.
По запросу SKF может оказать содействие в оптимизации процессов монтажа и подключения.

Монтаж подшипника на валу
Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом обычно монтируются на валу с натягом. Они могут напрессовываться на вал посредством приложения монтажного усилия через монтажную втулку или оправку, которые упираются в боковую поверхность внутреннего кольца (рис. 1). Для упрощения монтажа можно использовать нагрев внутреннего кольца:
  • Используйте специальную электрическую плиту с функцией контроля температуры.
  • Не допускается нагрев подшипникового узла выше +80 °C (175 °F).
  • Для эффективного нагрева внутреннего кольца подшипник необходимо разместить на оправке (рис. 2).
  • Чтобы избежать вытекания смазки подшипник необходимо разместить уплотнением вниз.
  • Запрещается использовать индукционные нагреватели, так как существует возможность повреждения электронных компонентов.
Монтаж подшипника в корпусе
При необходимости установки сенсорных подшипников с неподвижным наружным кольцом в корпусе с натягом, их можно запрессовать в корпус или вставить их в нагретый корпус. Монтажное усилие должно прикладываться через монтажную втулку или оправку, которые упираются в боковую поверхность наружного кольца, или стопорное кольцо, установленное на наружном кольце подшипника (рис. 3).

В большинстве электродвигателей подшипники фиксируются с помощью болтов, прикрепляющих крышку подшипника к корпусу (рис. 4).

Кабельное соединение
Чтобы не допустить перегибов, защемления и контакта с движущимися частями кабель необходимо проложить в кабелепроводе. Во избежание искажения сигнала не располагайте разъём вблизи других проводов или линий питания.
SKF logo