Технические данные
Требования к приёмному коннектору
Приёмный коннектор должен обеспечивать обработку сигналов, поступающих со схем со свободным коллектором (рис. 1). Параметры выходных сигналов перечислены в таблице 1. Фазовый сдвиг — это задержка по времени между импульсами сигналов двух датчиков (рис. 2). Это 1/4 часть периода или 90 электрических градусов. Значение рабочего цикла — это отношение состояния с высоким уровнем сигнала ко времени всего периода (рис. 2). Номинальное значение составляет 50 %.
Электропитание
Для сенсорных подшипников SKF с неподвижным наружным кольцом необходим стабилизированный источник питания с диапазоном напряжения от 5 до 18 В постоянного тока. При использовании напряжения более 18 В необходимо обратиться за консультацией в техническую службу SKF.Резисторы
Для ограничения максимальной силы тока выходного сигнала до 20 мА между источником питания и разъёмом выходных сигналов должны располагаться нагрузочные резисторы (таблица 2). Величина сопротивления электрической цепи между заземлением и разъёмами выходных сигналов должна быть как минимум в 10 раз больше сопротивления нагрузочного резистора. Это обеспечивает приемлемое качество сигналов.Определение направления вращения
Положительный фазовый сдвиг соответствует ситуации, когда нарастание сигнала B происходит перед сигналом A, и означает, что внутреннее кольцо вращается по часовой стрелке при виде со стороны датчика.
Электромагнитная совместимость
Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом могут работать в системах, работающих в условиях сильных электромагнитных излучений, как описано в международном стандарте IEC 61000-6-2.
Высокоэффективные фильтры
Все стандартные сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом защищены высокоэффективными фильтрами, что обеспечивает надёжную работу в условиях электромагнитных полей, типичных для промышленного производства и для транспортных средств.
- Сенсорные подшипники с неподвижным наружным кольцом оснащаются кабелем со свободным концом с фильтром в оболочке кабеля.
- Соединительные разъёмы AMP Superseal™ имеют встроенные фильтры.
Технические данные подшипников
Стандарты размеров | Присоединительные размеры: ISO 15 Однако ширина узла в сборе на 6,2 мм больше, чем у аналогичного стандартного подшипника. |
Допуски
Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски» | d ≤ 25 мм: P5 d ≥ 30 мм: P6 Значения: ISO 492 (таблица 3, таблица 4) |
Внутренний зазор
Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор» | C3 Значения: ISO 5753-1 (таблица 5) Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке. |