Ограничения рабочей температуры
Сенсорные подшипники SKF с неподвижным наружным кольцом успешно прошли испытания при различных частотах вращения и нагрузках:
- 500 часов при 125 °C (255 °F) с периодическими пиковыми нагрузками до 10 минут при 150 °C (300 °F)
-
100 часов при –40 °C (–40 °F)
Если предполагается, что рабочие температуры будут отличаться от указанных, обратитесь в техническую службу SKF.