Наконечники штоков, требующие техобслуживания
Наконечники штоков с комбинациями контактных поверхностей скольжения сталь/сталь и сталь/бронза требуют смазывания. Приспособления для смазывания:
- Все наконечники штоков SKF с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь, за исключением малогабаритных наконечников E и ESA, смазываются через смазочное отверстие (рис. 1) или пресс-маслёнку в корпусе наконечника штока, а также через ось и внутреннее кольцо (рис. 2).
- Все наконечники штоков SKF с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/бронза смазываются через смазочное отверстие или пресс-маслёнку в корпусе наконечника штока (рис. 3 и рис. 4).
Общие рекомендации для радиальных сферических подшипников скольжения с контактными поверхностями скольжения сталь/сталь также относятся к наконечникам штоков с комбинациями контактных поверхностей скольжения сталь/сталь и сталь/бронза.
Для наконечников штоков с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/бронза серий SIKAC .. M и SAKAC .. M SKF рекомендует использовать пластичную смазку SKF LGMT 3 (таблица 1). Также могут применяться пластичные смазки на основе литиевого мыла нормальной консистенции без твёрдосмазочных присадок.