Не требующие техобслуживания подшипники с контактными поверхностями скольжения сталь/ткань с волокнами PTFE
Номинальный ресурс можно рассчитать с помощью формулы:
Gh = b1 b2 b4 [Kp / (pn v)]
или
G = 60 f Gh
где
Gh = b1 b2 b4 [Kp / (pn v)]
или
G = 60 f Gh
где
Gh | = | номинальный ресурс, рабочие часы [ч] |
G | = | номинальный ресурс, количество колебаний |
b1 | = | коэффициент условий нагружения (table 1) |
b2 | = | коэффициент температуры (diagram 1) |
b4 | = | коэффициент скорости (diagram 2) |
Kp | = | константа удельной нагрузки на подшипник (table 2) |
p | = | удельная нагрузка на подшипник [Н/мм2] (для значений p < 5 Н/мм2 используйте p = 5 Н/мм2) |
n | = | показатель степени удельной нагрузки на подшипник (table 2) |
v | = | средняя скорость скольжения [м/с] |
f | = | частота колебаний [мин–1] |
ПРИМЕЧАНИЕ:
При вычислении номинального ресурса учитываются скорости скольжения и влияние нагрузки. При очень малых нагрузках и/или низких скоростях скольжения результаты расчёта дают относительно высокие показатели ресурса. Чем больше величина срока службы, тем более значительную роль играет фактор загрязнений, таких как грязь, влажность и коррозия. В зависимости от рабочих условий, точный расчёт ресурса может быть значительно осложнён.