Номинальный ресурс
В сферических подшипниках скольжения не образуется смазочная плёнка, полностью разделяющая контактные поверхности скольжения. Поэтому непосредственный контакт поверхностей скольжения неизбежно приводит к определённой степени износа. Это обуславливает увеличение внутреннего зазора в подшипнике.
Следует различать номинальный ресурс и срок службы сферических подшипников скольжения и наконечников штоков. Номинальный ресурс является теоретическим справочным значением для оценки срока службы. Срок службы зависит от конкретных рабочих условий и представляет собой фактический эксплуатационный ресурс подшипника.
Номинальный ресурс оценивается по результатам многочисленных лабораторных испытаний. Эксплуатационные испытания подшипников продолжались до определённого увеличения зазора или трения в подшипнике (таблица 1). Номинальный ресурс учитывает ряд влияющих факторов и может выражаться в рабочих часах или количестве колебательных движений (рис. 1). Однако в некоторых случаях невозможно количественно определить такие факторы, как загрязнение, коррозия и воздействие сложных кинематических нагрузок. Таким образом, большинство схожих сферических подшипников скольжения в одинаковых рабочих условиях могут достигать или превышать номинальный ресурс. Расчётные методы для различных комбинаций контактных поверхностей скольжения, а также примеры вычислений представлены в разделе «Расчёт номинального ресурса» или «Программа для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator»1).
Фактический срок службы невозможно вычислить из-за высокой сложности определения и оценки всех влияющих факторов. Поэтому, в зависимости от условий эксплуатации, величина срока службы может отличаться от номинального ресурса.
- 1)Программа для расчёта подшипников SKF Bearing Calculator и входящие в неё расчётные средства позволяют выполнить необходимые вычисления для выбора сферического подшипника скольжения. Данные, требуемые для вычислений, автоматически добавляются после выбора в таблице продукции сферического подшипника скольжения или наконечника штока. Затем остаётся заполнить только поля для рабочих данных.