Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник
Значение нагрузки может быть подставлено непосредственно в уравнение для Удельной нагрузки на подшипник p, если её величина постоянна и она действует:
- только в радиальном направлении на радиальные и радиально-упорные сферические подшипники скольжения
- только в осевом направлении на упорные сферические подшипники скольжения
-
только в радиальном направлении и вдоль оси хвостовика на наконечники штоков
Во всех остальных случаях необходимо вычислять эквивалентную динамическую нагрузку на подшипник P. Если величина нагрузки не постоянная, используйте формулу в разделе «Переменная нагрузка и скорость скольжения».