Элементы конструкции для монтажа и демонтажа

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

На стадии проектирования, особенно в случае крупногабаритных подшипников, SKF рекомендует предусмотреть элементы конструкции для упрощения монтажа и демонтажа подшипников, включая:
  • пазы или выточки на валу или в заплечиках корпуса для установки демонтажного инструмента (рис. 1)
  • резьбовые отверстия в заплечиках корпуса, позволяющие использовать болты для демонтажа (рис. 2)
  • маслоподводящие каналы и распределительные канавки на валу, позволяющие использовать метод гидрораспора (рис. 3)
    Рекомендуемые размеры маслоподводящих каналов и распределительных канавок приведены в таблице 1, а резьбовых отверстий — в таблице 2. Если используется метод гидрораспора, значение Ra не должно превышать 1,6 мкм.
SKF logo