Допуски посадочных мест на полых валах

















Когда подшипник монтируется с помощью посадки с натягом на полом валу, такой вал подвергается большей деформации, чем сплошной вал. В результате эффективность посадки ниже, чем в случае посадки на сплошном валу того же размера. Эффективность посадки с натягом на полом валу зависит от определённых соотношений диаметров (рис. 1):
-
соотношение диаметров полого вала ci = di / d
Соотношения диаметров ci ≤ 0,5 не оказывают ощутимого влияния на посадку. -
соотношение диаметров внутреннего кольца подшипника ce = d / de
Если усреднённый наружный диаметр внутреннего кольца de неизвестен, соотношение диаметров можно определить по формуле
гдеce соотношение диаметров внутреннего кольца подшипника d диаметр отверстия подшипника [мм] D наружный диаметр подшипника [мм] k поправочный коэффициент - = 0,25 для самоустанавливающихся шарикоподшипников серий 22 и 23
- = 0,25 для цилиндрических роликоподшипников
- = 0,3 для других подшипников
Для соотношений диаметров полого вала ci > 0,5 допуск диаметра, определённый для посадочного места на сплошном валу, необходимо скорректировать для получения такой же эффективности посадки на полом валу. Это можно сделать следующим образом.
- Определите величину среднего вероятного натяга ΔS для допуска, выбранного для посадочного места на сплошном валу (→ «Допуски и результирующие посадки»).
- Определите требуемое увеличение натяга для посадочного места на полом валу из диаграммы 1 на основании соотношений диаметров ci и ce.
- Рассчитайте требуемый средний вероятный натяг для посадочного места на полом валу и выберите соответствующий класс допуска.
Пример
Радиальный шарикоподшипник 6208 с d = 40 мм и D = 80 мм монтируется на полый вал, имеющий соотношение диаметров ci = 0,8. Каков необходимый допуск на диаметр посадочного места на валу?
При установке подшипника на сплошном валу для условий нормальных действующих нагрузок рекомендуется применять допуск k5.
-
Соотношение диаметров внутреннего кольца подшипника
-
Величина среднего вероятного натяга на сплошном валу составляет
ΔS = (22 + 5) / 2 = 13,5 мкм (→ таблица 1, k5 для вала диаметром 40 мм)
-
Увеличение натяга для посадочного места на полом валу составляет
ΔH/ΔS = 1,7 (→ диаграмма 1, ci = 0,8, ce = 0,77)
-
Требуемый натяг для посадочного места на полом валу составляет
ΔH = 1,7 x 13,5 = 23 мкм
- Для посадочного места на полом валу следует выбрать допуск m6 (→ таблица 1, средний вероятный натяг (33 + 13) / 2 = 23 мкм)