Модифицированный коэффициент ресурса, аSKF

















Для модифицированного коэффициента ресурса aSKF расширяет рамки модели номинального ресурса L10, который зависит только от нагрузки и размера, за счёт учёта следующих важных эксплуатационных факторов:
- предел усталостной прочности в зависимости от действующей эквивалентной нагрузки на подшипник (Pu/P)
- влияние уровня загрязнения в подшипнике (ηc)
- условия смазывания (коэффициент вязкости κ)
В результате номинальный ресурс SKF L10m позволяет учитывать больше параметров по сравнению с L10 при проверке выбора размера подшипника:


На диаграмме 1 представлен график для оценки коэффициента аSKF. Горизонтальная ось соответствует комбинированному влиянию нагрузки и степени загрязнения на усталостную прочность. Коэффициент вязкости κ отражает условия смазывания и их влияние на усталостную прочность.
Диаграмма 1 может использоваться для оценки влияния условий эксплуатации на номинальный ресурс:
-
В области А преобладают очень высокие нагрузки и/или присутствуют значительные вмятины.
Улучшение условий смазывания в этой зоне может способствовать лишь незначительному увеличению ожидаемого усталостного ресурса, поэтому возможное увеличение срока службы зависит от преобладания одного из двух факторов — уровня загрязнения или уровня нагрузки Рu/P. Для увеличения номинального ресурса SKF необходимо уменьшить нагрузку или повысить чистоту (или выполнить оба условия).
-
В области В присутствуют большие модифицированные коэффициенты ресурса. Это благоприятный фактор, поскольку большой модифицированный коэффициент ресурса позволяет в достаточной степени преобразовать малый номинальный ресурс для получения большого расчётного ресурса SKF.
В этой части графика небольшие отклонения от ожидаемого уровня нагрузки, степени чистоты и условий смазывания оказывают очень существенное влияние на модифицированный коэффициент ресурса. Незначительные изменения условий смазывания, лёгкое увеличение нагрузки и более интенсивное образование вмятин (например, в результате повреждений при монтаже или транспортировке) могут изменить коэффициент аSKF с 50 до 5. Это может привести к уменьшению номинального ресурса SKF на 90 %. В тех случаях, когда номинальный ресурс SKF характеризуется большим модифицированным коэффициентом ресурса, аSKF и ограниченным номинальным ресурсом, L10, влияние изменений в условиях эксплуатации следует оценивать с помощью анализа чувствительности.
-
В области С модифицированный коэффициент ресурса менее чувствителен к изменениям.
Отклонения от ожидаемого уровня нагрузки, степени чистоты и условий смазывания (например, вследствие перепадов температуры) не оказывают существенного влияния на величину аSKF, что говорит о более высокой стабильности номинального ресурса SKF.
В зоне уровня нагрузки область C ограничена следующими диапазонами:- Pu ≤ P ≤ 0,5 C для шарикоподшипников
- Pu ≤ P ≤ 0,33 C для роликоподшипников
Используйте график аSKF для оценки влияния изменений в условиях эксплуатации на модифицированный коэффициент ресурса. Это поможет оценить, стоят ли потенциальные преимущества затрачиваемых усилий. Например, можно увидеть:
-
как более высокие характеристики чистоты (более эффективное уплотнение, фильтрация и соответствующие условия монтажа) увеличивают коэффициент загрязнённости ηc
-
как охлаждение или использование смазочного материала более высокой вязкости увеличивает коэффициент вязкости κ
-
как выбор подшипника большего размера увеличивает соотношение Рu/P (и номинальный ресурс L10)
- использование подшипников SKF Explorer обеспечивает более благоприятные показатели по горизонтальной оси для комбинированного воздействия ηc , умноженного на соотношение Рu/P
На следующих графиках представлен модифицированный коэффициент ресурса aSKF для четырёх типов подшипников, в зависимости от ηc(Pu/P), для подшипников SKF Explorer и подшипников SKF базовой конструкции, а также для различных значений коэффициента вязкости к:
- диаграмма 2: радиальные шарикоподшипники
- диаграмма 3: радиальные роликоподшипники
- диаграмма 4: упорные шарикоподшипники
- диаграмма 5: упорные роликоподшипники