Выбор подшипников

При выборе подшипников для конкретной области применения прежде всего необходимо быть уверенным в достижении требуемого уровня эксплуатационных характеристик оборудования при минимальных затратах. Прочность также играет очень важную роль, поскольку информация об условиях, в которых осуществляется сборка, эксплуатация и техобслуживание оборудования, может быть недостаточной. Кроме того, данные условия могут меняться с течением времени.

Помимо номинального ресурса подшипника при оценке его технических характеристик для конкретной области применения необходимо учитывать ключевые факторы, среди которых:

  • смазочный материал и способ его подачи
  • посадки на валу и в корпусе
  • класс зазора подшипника
  • материал и способ центрирования сепаратора
  • стабильность размеров
  • требования к точности
  • уплотнения подшипника
  • метод монтажа и техобслуживание
Для упрощения оценки этих ключевых факторов SKF рекомендует придерживаться следующей методики выбора:

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Каждый значок соответствует определённому этапу методики.
Методика представляет собой упрощённый пошаговый подход, учитывающий общие взаимосвязи между этапами. Такой способ чёткого определения и обозначения каждого этапа облегчает процесс поиска информации по конкретным темам. Однако на практике приходится сталкиваться с взаимозависимыми параметрами, которые требуют свободного перемещения по этапам.

Техническая поддержка SKF

Техническая служба SKF

Техническая служба SKF предоставляет консультационные услуги и оказывает поддержку в решении технических вопросов.

Опираясь на обширный опыт и поддержку глобальной сети специалистов в различных отраслях промышленности, региональные инженеры SKF по применению тесно взаимодействуют с производителями оборудования и конечными потребителями, оказывая помощь в решении стоящих перед ними задач.

После пошагового прикладного анализа с помощью онлайн-инструментов и специализированных расчётных инструментов, разработанных SKF, инженеры SKF могут подобрать требуемый тип и размер подшипника, а также оценить другие требования, касающиеся смазывания, посадок и уплотнений, с целью поиска оптимального решения и обеспечения надёжной работы узлов вращения. См. «Вспомогательные расчётные инструменты SKF» ниже.

В случае возникновения вопросов при использовании пошагового руководства по выбору подшипников или в отношении информации в разделах продукции обращайтесь в техническую службу через региональное представительство SKF.

Вспомогательные расчётные инструменты SKF

На ранних этапах прикладного анализа и процесса проектирования выбор подшипников осуществляется с различными допущениями, однако по мере продвижения процесса вводится дополнительная информация, способствующая получению более точных результатов
SKF может оказать поддержку в этом процессе благодаря использованию программных инструментов для проектирования (диаграмма 1), начиная с простых в использовании онлайн-инструментов, осуществляющих расчёты на основе формул, которые представлены в этом и других разделах на сайте skf.ru, и заканчивая сложнейшими системами моделирования, использующими самые передовые теоретические данные.
Онлайн-инструменты

Онлайн-инструменты SKF для проектирования (диаграмма 1) позволяют выполнять следующие функции:

  • поиск технических данных подшипников по обозначению или размерам
  • вычисление различных параметров подшипников, в том числе для конкретных областей применения, включая номинальный ресурс подшипника, расчётный ресурс SKF, величину минимальной нагрузки, допуски и посадки для валов и корпусов, а также интервалы повторного смазывания
  • расчётная оценка простых подшипниковых узлов
  • генерирование чертежей подшипников и корпусов, которые могут использоваться в большинстве современных программ автоматизированного проектирования
SKF SimPro Quick
SKF SimPro Quick (диаграмма 1) — это программа для моделирования подшипников, позволяющая выполнить быструю оценку конструкции подшипниковых узлов и их эксплуатационных характеристик исходя из соответствующих требований и условий эксплуатации. В дополнение к базовым методам анализа с помощью онлайн-инструментов данная программа позволяет рассчитать распределение нагрузки в подшипнике, а также влияние зазора и жёсткости подшипника.

SKF SimPro Quick — это интуитивно понятная, простая в освоении программа, в которой используется прикладной анализ и методика выбора подшипников SKF. Программа позволяет воспользоваться преимуществами инженерных знаний и технологий SKF. Она полностью совместима с платформой SKF SimPro, что облегчает процесс обмена информацией и обсуждения результатов со специалистами SKF.

SKF SimPro Expert
SKF SimPro Expert (диаграмма 1) — это основная программа для расчёта условий работы подшипников, используемая инженерами SKF. Это сложный инструмент для моделирования условий эксплуатации подшипников, способный анализировать системы с несколькими валами на более продвинутом уровне, чем SKF SimPro Quick. В этой программе предусмотрено множество полезных функций, включая:
  • моделирование большинства параметров, необходимых для анализа узлов вращения общепромышленного назначения
  • расширенные возможности анализа работы системы, например, анализ влияния зазоров и точного распределения напряжений в зоне качения
  • моделирование экспериментов (DOE)
В SKF SimPro Expert есть возможность добавления модулей для дальнейшего анализа, например, для оценки рабочих характеристик подшипников с подвижной опорой.

Для получения дополнительной информации о программе SKF SimPro Expert и её возможностях обращайтесь в региональное представительство SKF.

SKF BEAST
SKF BEAST (диаграмма 1) — это программный инструмент для моделирования, который позволяет специалистам SKF подробно исследовать динамические характеристики внутри механических подсистем (например, в подшипниках) практических в любых условиях нагружения.

Это многомодульная система, в которой особое внимание уделяется переходным состояниям, геометрическим характеристикам и контактным поверхностям, с возможностью проведения детального анализа, например, параметров работы сепараторов подшипников, а также факторов, влияющих на их износ.

Это позволяет «испытать» новые идеи и конструкции в более сжатые сроки и при этом получить больше данных, чем при проведении традиционных испытаний.

Для получения дополнительной информации о программе SKF BEAST и её возможностях обращайтесь в региональное представительство SKF.


SKF постоянно совершенствует программные инструменты проектирования как для собственного использования, так и для использования клиентами, что помогает находить решения, оптимальные с технической, экологической и коммерческой точек зрения.
SKF logo