Рабочая температура и частота вращения

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Между температурой и потерями мощности компонентов оборудования существует сложная взаимосвязь. Кроме того, эти параметры связаны со множеством других факторов, например, с размерами подшипника, величиной нагрузки и условиями смазывания.
Температура и потери мощности влияют на различные эксплуатационные характеристики оборудования и его компонентов. Такое влияние зависит от рабочего состояния и проявляется по-разному, например, на этапе пуска или при стандартной эксплуатации после достижения установившегося режима работы.
Оценка рабочей температуры и проверка скоростных ограничений являются важными аспектами анализа работы оборудования.
В данном разделе приводится подробная информация, касающаяся взаимосвязи таких факторов, а также даются соответствующие рекомендации.

Рабочая температура подшипника и тепловой поток

Температура оказывает значительное влияние на различные эксплуатационные характеристики оборудования. Тепловые потоки, действующие внутри оборудования, а также направленные на и от него, определяют температуру его компонентов.
Рабочая температура подшипника — это температура в установившемся рабочем режиме, которую он достигает в условиях термического равновесия с сопряжёнными компонентами. На рабочую температуру воздействуют следующие составляющие (диаграмма 1):
  • тепло, выделяемое подшипником в результате потерь мощности подшипника и уплотнения в результате трения
  • тепло от оборудования, передаваемое на подшипник через вал, корпус, фундамент и другие сопряжённые элементы конструкции
  • тепло, отводимое от подшипника через вал, корпус, фундамент, с помощью системы охлаждения смазочного материала (при наличии) и других устройств для охлаждения
Рабочая температура подшипника в равной степени зависит от конструкции оборудования и от трения в подшипнике. Поэтому необходимо выполнить термический анализ подшипника, его сопряжённых деталей, а также всего агрегата.

Размер подшипника, рабочая температура и условия смазывания

В зависимости от конкретного типа подшипника его размер, рабочая температура и условия смазывания имеют следующие взаимосвязи (диаграмма 2):
  • Выбор размера подшипника выполняется на основе нагрузки, частоты вращения и условий смазывания.
  • Рабочая температура зависит от нагрузки на подшипник, его размера, частоты вращения и условий смазывания.
  • Условия смазывания зависят от рабочей температуры, вязкости смазочного материала и частоты вращения.
Для получения оптимальной конструкции подшипникового узла и выбора наиболее подходящих компонентов при анализе всех перечисленных выше взаимосвязей используется метод итерации.
SKF logo