Применение подшипников
Свободное пространство с обеих сторон подшипника
При использовании подшипников типа NN, оснащённых двумя сепараторами оконного типа или сепараторами с осями, с обеих сторон подшипника необходимо предусмотреть свободное пространство (рис. 1) для осевого смещения вала относительно корпуса. Необходимую величину свободного пространства можно определить по формуле:
Ca = 1,3 smax
где
Ca | минимальное пространство, необходимое с обеих сторон подшипника [мм] |
smax | допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого [мм] (→ таблица подшипников) |
Опоры для бортов колец
Если цилиндрические роликоподшипники подвергаются воздействию тяжёлых осевых нагрузок, осевое биение («Допуски общего осевого биения») и размер опорных поверхностей сопряжённых деталей имеют особое значение для равномерного распределения нагрузки на бортах.
Рекомендуемый диаметр заплечика вала можно вычислить с помощью формулы:
das = 0,5 (d1 + F)
где
das
| диаметр заплечика вала для подшипников с осевым нагружением [мм] |
d1
| диаметр борта внутреннего кольца [мм] (→ таблица подшипников) |
F | диаметр дорожки качения внутреннего кольца [мм] (→ таблица подшипников) |