Сферические роликоподшипники

Сферический роликоподшипник типа CC
Сферические роликоподшипники имеют два ряда симметричных роликов, общую сферическую дорожку качения на наружном кольце и две дорожки качения на внутреннем кольце, которые расположены под углом к оси подшипника (рис. 1). Центр сферической поверхности качения в наружном кольце совпадает с осью подшипника.

Характеристики подшипников

  • Компенсация перекоса
    Сферические роликоподшипники являются самоустанавливающимися, также как самоустанавливающиеся шарикоподшипники или тороидальные роликоподшипники CARB (рис. 2).
  • Высокая грузоподъёмность
    Сферические роликоподшипники предназначены для работы в условиях тяжёлых радиальных нагрузок, а также осевых нагрузок в обоих направлениях.
  • Длительный срок службы
    Ролики изготавливаются с настолько малыми допусками, что в комплекте роликов они практически одинаковы. Симметричные ролики являются самоустанавливающимися (рис. 3), что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки вдоль оси ролика, а специальный профиль роликов позволяет предотвратить увеличение напряжений на их торцах (рис. 4).
  • Низкое трение
    Самоустанавливающиеся ролики поддерживают низкий уровень трения и тепловыделения (рис. 5). Плавающее направляющее кольцо направляет свободные ролики в зону нагружения по оптимальной траектории.
  • Высокая прочность
    Все сферические роликоподшипники SKF оснащаются прочными сепараторами оконного типа или гребенчатыми сепараторами.

Программа по выбору закрепительных втулок и принадлежностей для монтажа

SKF logo