Монтаж

В процессе перемещения перед монтажом существует вероятность осевого смещения колец и комплекта роликов сферических роликоподшипников из их нормального положения. Это особенно вероятно в случае монтажа подшипников на валы или в корпуса с вертикальным расположением:
  • Комплект роликов вместе с внутренним или наружным кольцом под действием веса конструкции перемещается вниз до полного исчезновения зазора.
  • В результате расширения или сжатия колец подшипника при посадке с натягом высока вероятность образования преднатяга.

По этой причине SKF рекомендует:

  • Монтировать сферические роликоподшипники на валы или в корпуса, находящиеся в горизонтальном положении.
  • Вращать внутреннее или наружное кольцо для выравнивания роликов в процессе монтажа.
    В случае, если это невозможно, следует обеспечивать центрирование деталей подшипника с помощью захвата для подшипников или другого специального устройства.
Монтаж уплотнённых подшипников
SKF не рекомендует нагревать уплотнённые сферические роликоподшипники свыше 80 °C (175 °F) в ходе их монтажа. Однако, при необходимости нагрева до более высоких температур следует убедиться, что температура не превышает максимально допустимую температуру для уплотнения, либо смазки, в зависимости от того, какая из них ниже.
Монтаж подшипников с коническим отверстием
Подшипники с коническим отверстием монтируются на валу с натягом. Для получения требуемой степени натяга может использоваться один из следующих методов:
  1. Измерение величины уменьшения внутреннего зазора (таблица 1)
  2. Измерение величины угла затяжки стопорной гайки (таблица 1)
  3. Измерение величины осевого смещения (таблица 1)
  4. Применение метода SKF Drive-up (→ Программа расчёта для метода SKF Drive-up)
    Для подшипников с диаметром d > 100 мм SKF рекомендует использовать метод точного монтажа SKF Drive-up. Его использование позволяет быстро, надёжно и безопасно получить необходимую посадку с натягом.
  5. Измерение величины расширения внутреннего кольца (→ SensorMount)

Дополнительная информация о данных методах монтажа приведена в разделе «Монтаж подшипников с коническим отверстием» и в «Справочнике по техобслуживанию подшипников».
SKF logo