Разъёмные подшипниковые узлы для машин непрерывного литья заготовок
SKF специально разработаны готовые к монтажу разъёмные подшипниковые узлы для приводов валков зоны охлаждения машин непрерывного разлива стали. Узел имеет специальный литой стальной корпус с водяным охлаждением. Верхняя часть корпуса со встроенной охлаждающей полостью имеет малую площадь сечения, потому что в конструкции подшипникового узла используется только одна половина наружного кольца, расположенная в нижней части корпуса. Сферический роликоподшипник узла обычно состоит из разъёмного внутреннего кольца с канавкой и отверстиями для смазывания, четырёх фиксирующих колец и разъёмного сепаратора, одной половины наружного кольца и двух тонких уплотняющих колец с одним разрезом. Разъём внутреннего кольца выполнен под углом к оси подшипника.
Дополнительная информация о разъёмных подшипниковых узлах SKF для машин непрерывного разлива стали может быть предоставлена по запросу.