Подшипники, выпускаемые с заданным преднатягом
Величина преднатяга зависит от серии подшипника, угла контакта, внутренней геометрии и размера подшипника, и относится к комплектам подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме. Значения преднатяга не стандартизированы и приведены в таблице подшипников.
Подшипники серии S70 .. W выпускаются как одиночные для универсального монтажа или как согласованные комплекты двух подшипников. В любом случае, при установке по О-образной или Х-образной схеме, стандартный преднатяг в домонтажном состоянии равен нулю.
Согласованные комплекты подшипников со специальным преднатягом поставляются по запросу. Эти комплекты подшипников имеют суффикс обозначения G, после которого следует число. Число является средним значением преднатяга комплекта, выраженным в даН. Специальный преднатяг не применяется для комплектов подшипников для универсального монтажа, состоящих из трёх или более подшипников. Величина преднатяга согласованных комплектов из трёх или более подшипников выше, чем величина преднатяга комплектов с двумя подшипниками. Величина преднатяга для этих комплектов подшипников рассчитывается посредством умножения величины преднатяга для одиночного подшипника на коэффициент, приведённый в таблице 1.
Серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D
- класс А, очень лёгкий преднатяг
- класс B, лёгкий преднатяг
- класс C, средний преднатяг
- класс D, тяжёлый преднатяг
Серия 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E
- класс А, лёгкий преднатяг
- класс B, средний преднатяг
- класс С, тяжёлый преднатяг
Эти классы преднатяга действительны для:
- одиночных подшипников для универсального монтажа
- комплектов подшипников для универсального монтажа
- согласованных комплектов подшипников
В оборудовании, где высокая частота вращения является более важным параметром, чем жёсткость, используются следующие дополнительные классы преднатяга:
- класс L, уменьшенный лёгкий преднатяг для асимметричных комплектов подшипников
- класс M, уменьшенный средний преднатяг для асимметричных комплектов подшипников
- класс F, уменьшенный тяжёлый преднатяг для асимметричных комплектов подшипников
Как указано, эти классы преднатяга доступны только для асимметричных согласованных комплектов подшипников, например, TBT, TFT, QBT и QFT. Комплекты подшипников с преднатягом классов L, M или F, состоящие из трёх или четырёх подшипников, имеют такой же преднатяг, как комплекты подшипников с преднатягом классов A, B или C, состоящие из двух подшипников. Таким образом, преднатяг асимметричных согласованных комплектов подшипников, например, TBT, TFT, QBT и QFT, можно получить из таблиц подшипников.
Пример преднатяга для узла с согласованным комплектом подшипников 7014 CE представлен в таблице 2.
Серии 719 .. B и 70 .. B
- класс А, лёгкий преднатяг
- класс B, средний преднатяг
- класс С, тяжёлый преднатяг