Преднатяг за счёт осевого смещения
Для многоцелевых, фрезерных, токарных и сверлильных станков жёсткость и точная осевая фиксация являются важными характеристиками, особенно в случае воздействия переменных осевых нагрузок. В таком оборудовании преднатяг подшипников обычно достигается за счёт регулировки колец подшипника относительно друг друга в осевом направлении.
Этот способ преднатяга обладает значительными преимуществами в отношении жёсткости шпиндельного узла. Однако, в зависимости от внутренней конструкции и материала шариков подшипника, преднатяг значительно возрастает с увеличением частоты вращения в результате воздействия центробежных сил.
Подшипники для универсального парного монтажа или согласованные комплекты подшипников производятся таким образом, что при правильном монтаже достигаются величины заданного осевого смещения и правильного преднатяга (рис. 1).
Одиночные подшипники должны использоваться с прецизионными согласованными проставочными кольцами.