Высокоскоростные подшипники типа B
Подшипники типа B (рис. 1) предназначены для работы на высоких частотах вращения и идеально подходят для малых нагрузок и низких рабочих температур. По сравнению с подшипниками типов E и D, подшипники типа B оснащаются максимальным количеством шариков очень малого диаметра. Лёгкие шарики малого диаметра снижают центробежные нагрузки, действующие на дорожку качения наружного кольца, и поэтому уменьшают напряжения на поверхности в зоне контакта качения. Поскольку шарики малого диаметра занимают меньше пространства в подшипнике, кольца подшипника имеют большую высоту поперечного сечения, что делает их менее подверженными деформациям из-за неровностей посадочного места подшипника как на валу, так и в корпусе.