Решения по индивидуальным требованиям
Опорные подшипники SKF подходят для различных условий применения. SKF также предлагает индивидуальные решения для специфических условий применения. Специалисты SKF используют передовые методы моделирования и виртуального тестирования на всех этапах разработки продукции. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
Подшипники, смазываемые пластичной смазкой
Открытые одинарные подшипники по запросу поставляются заполненными стандартной пластичной смазкой для уплотнённых подшипников (суффикс обозначения GMM, → Уплотнительные решения).
Также, для соответствия особым требованиям возможно применение пластичных смазок, определённых клиентом, или специальные объёмы заполнения смазкой.