Монтаж

Для получения требуемого радиального внутреннего зазора кольца отдельных подшипников серий N 10 и NN 30 согласуются на заводе, обозначаются одинаковым идентификационным номером и упаковываются в одну коробку. Перед монтажом обязательно проверьте совпадение номеров обоих колец таких подшипников. Любое несоответствие может оказать отрицательное влияние на радиальный внутренний зазор и рабочие характеристики узла в сборе. Однако кольца подшипников серии NNU 49 не обозначаются идентификационным номером и могут заменяться кольцами с тем же классом зазоров.
При монтаже прецизионных цилиндрических роликоподшипников с коническим отверстием радиальный внутренний зазор или преднатяг должны быть тщательно отрегулированы. Это достигается перемещением внутреннего кольца на его коническом посадочном месте на валу (рис. 1). Получаемое расширение внутреннего кольца определяет внутренний зазор или преднатяг установленного подшипника. Для надлежащего монтажа необходимо точно измерить внутренний или наружный габаритный диаметр комплекта роликов. Калибры SKF для измерения внутреннего зазора серий GB 30 и GB 10 (рис. 2) или GB 49 (рис. 3) обеспечивают простое и точное измерение. Дополнительная информация о калибрах для измерения внутренних зазоров представлена в разделе Калибры.
Далее приводится процедура монтажа цилиндрического роликоподшипника серии NN 30 K с использованием калибра серии GB 30. Эта же процедура применяется при монтаже цилиндрического роликоподшипника серии N 10 K при помощи калибра серии GB 10 или GB 30. Подобная схема применяется при монтаже цилиндрического роликоподшипника серии NNU 49 K при помощи калибра серии GB 49.
При монтаже без использования калибра внутреннего зазора убедитесь в достаточной точности показаний согласно требованиям области применения.
SKF logo