Ресурс и грузоподъёмность подшипников

Размеры подшипника для применения в промышленном оборудовании обычно определяются отношением его грузоподъёмности к нагрузке, требуемому ресурсу и надёжности оборудования. Размеры подшипника для применения в станках почти всегда определяются другими факторами, такими как жёсткость системы, фиксированные габариты шпинделя, а также параметры скорости и загрузки оборудования.
Для прецизионных подшипниковых узлов фактическую нагрузку определить особенно сложно, так как необходимо учитывать множество влияющих факторов. SKF SimPro Spindle — это передовая компьютерная программа для быстрого анализа статически неопределимых шпиндельных подшипниковых узлов. Программа выполняет анализ шпинделей и содержит подробные модели прецизионных подшипников. При расчёте номинального ресурса гибридных подшипников можно использовать обобщённую модель SKF для расчёта ресурса подшипников. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo