Материалы сепараторов
Сепараторы из текстолита
Текстолит относится к лёгким материалам. Сепараторы из этого материала выдерживают тяжёлые центробежные нагрузки и рабочие температуры до 120 °C (250 °F). Данный материал отличается способностью к поглощению масла и способствует смазыванию в области контакта сепаратора и тел качения в случае прекращения подачи смазочного материала.
Текстолит — стандартный материал сепараторов для большинства прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников.
Полиамид 66
Полиамид 66 (PA66) может иметь или не иметь армирование стекловолокном, и при этом отличается благоприятным сочетанием прочности и упругости. Благодаря прекрасным характеристикам скольжения по смазанным стальным поверхностям и высококачественному покрытию контактных поверхностей, сепараторы из PA66 снижают трение, тепловыделение из-за трения и износ. Сепараторы из PA66 могут работать при температурах до 120 °C (250 °F). Однако некоторые синтетические масла и пластичные смазки на основе синтетических масел, а также смазочные материалы с антизадирными присадками могут негативно влиять на рабочие характеристики сепараторов из PA66 при работе в условиях высоких температур. Информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».
PA66 — стандартный материал сепараторов для многих прецизионных цилиндрических роликоподшипников и упорно-радиальных шарикоподшипников.
Полиэфирэфиркетон
Полиэфирэфиркетон (PEEK), армированный стекловолокном или углеродным волокном, востребован в условиях с высокими требованиями к работе на больших частотах вращения, при высоких температурах, либо в случае необходимости обеспечения химической стойкости. Максимальная температура для работы на высоких частотах вращения составляет 150 °C (
300 °F), так как это температура размягчения данного полимера. Этот материал не показывает признаков старения при температуре до 200 °C (
390 °F) и наличии агрессивных присадок в смазке.
PEEK является стандартным материалом сепараторов некоторых прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников и высокоскоростных цилиндрических роликоподшипников.
Латунь
Сепараторы из латуни не подвержены воздействию большинства подшипниковых смазочных материалов, включая синтетические масла и пластичные смазки, и для их очистки могут использоваться обычные органические растворители. Латунные сепараторы не должны использоваться при температурах свыше 250 °C (
480 °F).
Механически обработанные латунные сепараторы используются в ряде прецизионных двухрядных цилиндрических роликоподшипников и двойных упорно-радиальных шарикоподшипников, а также являются стандартными для крупногабаритных прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников (d ≥ 300 мм).
Другие материалы сепараторов
Помимо вышеописанных материалов, прецизионные подшипники SKF специального назначения могут оснащаться сепараторами из других полимерных материалов, лёгких сплавов или посеребрённой стали. Информацию о других вариантах материалов сепараторов можно получить в технической службе SKF.