Допустимые частоты вращения
Допустимая частота вращения подшипника зависит от тепловыделения из-за трения в подшипнике, любых внешних источников тепла и количества тепла, которое может отводиться от подшипника. В областях применения, где отвод тепла недостаточен из-за конструктивных особенностей или высокой температуры окружающей среды, необходимо применять дополнительные методы охлаждения для поддержания температуры подшипников в требуемом диапазоне.
Для охлаждения применяются различные методы смазывания. Например, в системах смазывания впрыском масла и в циркуляционных системах масло фильтруется и, при необходимости, охлаждается перед повторной подачей в подшипник.
В таблицах продукции перечислены максимально достижимые, а не предельные частоты вращения, так как на допустимые частоты вращения влияют различные факторы.