Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения опорных роликов с цапфой.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
гдеPWKRE 47 =
.2RS =

Префиксы (неприменимо)


Базовое обозначение
KR
Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором
KRE
Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором, с напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом
KRV
Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов без сепаратора
KRVE
Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов без сепаратора, с напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом
NUKR
Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце
NUKRE
Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце и напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом
PWKR
Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце
PWKREОпорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце и напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом


Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)


Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
.2RSКонтактные уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
A
Оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца (тип NUKR)
B
Шестигранные шлицы с обеих сторон цапфы
PPA
Конструкция типа KR со скользящими уплотнительными кольцами из полиамида PA66 с обеих сторон; оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца
  • Опорные ролики размеров 16 и 19 имеют один паз в головке цапфы.
  • Размеры ≥ 22 имеют шестигранные шлицы с обеих сторон.
PPSKA
Опорные ролики типа KR, размеры 16 и 19, со скользящими уплотнительными кольцами из полиамида PA66 с обеих сторон, оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца, шестигранный шлиц в головке цапфы, приспособления для повторного смазывания отсутствуют
PPXA
Характеристики PPA, за исключением рабочей поверхности наружного кольца с цилиндрическим профилем
X
Цилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца
XA
Цилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца (тип NUKR .. A или NUKRE .. A)
XB
Цилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца и шестигранные шлицы с обеих сторон цапфы (тип NUKR)


Суффиксы — конструкция сепаратора (неприменимо)
SKF logo