Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).

Ниже приведён пример и применимые обозначения опорных роликов на основе шарикоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример

305803 C-2Z
где305803 C =
-2Z =

Префиксы (неприменимо)


Базовое обозначение
3612.. R
Однорядный опорный ролик на основе шарикоподшипника с контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука с обеих сторон
3057.. C
Двухрядный опорный ролик на основе шарикоподшипника с цилиндрической рабочей поверхностью наружного кольца
3058.. C
Двухрядный опорный ролик на основе шарикоподшипника со сферической рабочей поверхностью наружного кольца


Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)


Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
-2RS1Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
-2ZШтампованные стальные защитные шайбы с обеих сторон


Суффиксы — конструкция сепаратора (неприменимо)
SKF logo