Конструкции и исполнения

Однорядные опорные ролики на основе шарикоподшипников
  • изготавливаются на основе радиальных шарикоподшипников серии 62 (рис. 1)
  • имеют толстостенное наружное кольцо со сферической рабочей поверхностью
  • оснащаются армированными контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
  • смазываются на весь срок службы, повторное смазывание не предусмотрено (таблица 1)
При работе уплотнённого подшипника в определённых условиях, например, с очень высокими частотами вращения или при высокой температуре, может произойти вытекание некоторого количества смазки. В тех случаях, когда это недопустимо, необходимо предусмотреть специальные конструктивные меры.
Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников
  • изготавливаются на основе двухрядных радиально-упорных подшипников серии 32 (рис. 2)
  • имеют толстостенное наружное кольцо с рабочей поверхностью в двух исполнениях:
    • сферическая (стандартное исполнение, обозначение серии 3058.. C)
    • цилиндрическая (обозначение серии 3057.. C)
  • имеют угол контакта 30°, что наряду с двумя комплектами шариков позволяет воспринимать опрокидывающие моменты
  • поставляются с двумя вариантами уплотнительных решений:
    • с защитной шайбой из листовой стали с обеих сторон, которая устанавливается в выточку на внутреннем кольце (суффикс обозначения -2Z)
    • с контактным уплотнением из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон (суффикс обозначения -2RS1)
  • смазываются на весь срок службы подшипника для нормальных условий эксплуатации (таблица 1)
  • подлежат повторному смазыванию в следующих случаях:
    • эксплуатация в условиях влажности или проникновение твёрдых загрязняющих частиц
    • длительная эксплуатация при температурах свыше 70 °C (160 °F)
  • предусмотрено смазочное отверстие во внутреннем кольце
    • Если в оси или на валу предусмотрены каналы для смазывания, это значительно упрощает повторное смазывание подшипников.
    • Во избежание повреждения защитных шайб или уплотнений смазка должна подаваться медленно.
При работе уплотнённых подшипников в определённых условиях, например, с очень высокой частотой вращения или при высокой температуре, может произойти вытекание смазки в зоне контакта уплотнения с внутренним кольцом. В тех случаях, когда это недопустимо, необходимо предусмотреть специальные конструктивные меры.
Сепараторы

Опорные ролики SKF на основе шарикоподшипников оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 2. Двухрядные опорные ролики на основе шарикоподшипников оснащаются двумя сепараторами.

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов представлена в разделе «Сепараторы».

SKF logo