Гидравлические кольца и гайки OKTC и OKTH для гребных винтов

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Фильтр таблицы продукции
    Small inner diameter propeller boss:
    Точный :
     ≤ dmin. ≤ 
    dmin. =
    Small inner diameter propeller boss:
    Точный :
     ≤ dmax. ≤ 
    dmax. =
    Bore diameter:
    Точный :
     ≤ D1 ≤ 
    D1 =
    Overall length:
    Точный :
     ≤ L ≤ 
    L =
    ► Наиболее востребованное изделие

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Oil injection systems.

SKF logo