ECP

Компактный электрический насос для одномагистральных систем

Версия ECP с картриджем и устройством 310 в одномагистральной системе
Группа ECP — версии с резервуаром и картриджем

Насос ECP предназначен для смазывания подшипников и линейных направляющих маслом или жидкой пластичной смазкой. Насос надёжно работает в одномагистральных системах с возможностью смазывания до 20 точек и длиной магистрального трубопровода около 15 метров. Встроенный предохранительный клапан позволяет использовать насос в автоматических одномагистральных системах смазывания SKF. Насос ECP поставляется с предварительно заполненными смазкой картриджами или одним из трёх пластиковых резервуаров разного размера для масла или жидкой пластичной смазки.

Независимо от используемого резервуара, ЕСР работает при 24 В постоянного тока и для удобства может управляться с помощью внешнего программируемого логического контроллера (ПЛК). Кроме того, насос позволяет вручную активировать цикл смазывания. Удобно расположенный воздухоотводный винт обеспечивает простую установку и запуск.

Характеристики:

  • Доступный выбор резервуаров или картриджей
  • До 2 выходов смазочного материала
  • Контроль уровня заполнения с функцией раннего предупреждения
  • Рабочее напряжение 24 В пост. тока
  • Управление внешним ПЛК
  • Шесть дополнительных крепёжных отверстий обеспечивают различные варианты монтажа
  • Кнопка ручного смазывания для лёгкого запуска или удаления воздуха из системы
  • Воздухоотводный винт для простого удаления воздуха при запуске системы или после замены картриджа
  • Предназначен для использования в помещении

Преимущества:

  • Экономичное и надёжное решение
  • Простота эксплуатации
  • Увеличение срока службы подшипников и линейных направляющих
  • Увеличение эксплуатационной готовности
  • Точная и надёжная работа системы
  • В систему можно добавить больше точек смазывания, учитывая ограничения конструкции системы

Пластиковые резервуары для простого заполнения

ЕСР с резервуаром на 1,0 л для жидкой пластичной смазки
ЕСР с резервуаром на 1,7 л для масла

Потребители, которые предпочитают гибкий выбор размеров резервуаров и простое заполнение, выбирают версии ЕСР с прозрачными пластиковыми резервуарами. Чтобы соответствовать определённым требованиям, эти резервуары выпускаются с объёмом 0,5, 1,0 или 1,7 л. Резервуары для масла оснащаются стандартными заправочными фильтрами. Насосы с ёмкостью резервуара 1,0 и 1,7 л могут оснащаться устройством контроля уровня заполнения.

Преимущества:

  • Работа с маслом или жидкой пластичной смазкой
  • Резервуар обеспечивает гибкость и простоту процессов заполнения
  • Доступны резервуары различного объёма
  • Увеличенные интервалы техобслуживания и заполнения
  • Удаление воздуха необходимо только во время запуска системы, а не заполнения резервуара

Предварительно заполненные картриджи

Чтобы исключить риск загрязнения смазочного материала, SKF рекомендует исполнение насоса ЕСР, в котором используются картриджи объёмом 380 мл. Доступна версия насоса с картриджем с дополнительным встроенным реле уровня для контроля уровня заполнения. Стандартный картридж предварительно заполнен жидкой пластичной смазкой типа 00.

Преимущества:

  • Минимальный риск использования неподходящего или загрязнённого смазочного материала
  • Повышенная безопасность и более чистые условия работы, меньше разливов смазочного материала на пол
  • Рационализация и упрощение управления складскими запасами
  • Безопасная и чистая замена картриджей без снятия крышки
  • По умолчанию картриджи заполняются жидкой пластичной смазкой, рекомендованной SKF. Заполнение другими смазочными материалами возможно по запросу

Насос ECP обеспечивает гибкость, соответствующую вашим требованиям

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo