Обеспечение надёжности оператором
Мощный инструмент мониторинга состояния всегда должен быть под рукой
Обеспечение надёжности оператором (ODR) — концепция, впервые применённая компанией SKF, — позволяет операторам оборудования внести свой вклад в общую стратегию техобслуживания компании. В основе этого процесса лежит простая идея: оператор оборудования — это, как правило, первый человек, способный обнаружить малейшие отклонения в состоянии механизма. Участие операторов SKF начинается с первого собрания по внедрению проекта ODR, на котором операторы участвуют в анализе видов, последствий и критичности отказов. Общедоступные данные о производственных активах — это основа корректной деятельности оператора.С помощью портативных приборов SKF Microlog Inspector операторы осуществляют проверку рабочих параметров, делают тонкие регулировки и записывают свои наблюдения о работе механизма. Использование этих портативных устройств SKF позволяет операторам передавать наблюдения и вовремя выполнять необходимые корректирующие действия. Портативные устройства также облегчают обмен информацией между подразделениями, что способствует более естественному внедрению и проведению программы ODR.
Снижение затрат на техобслуживание на 10–20 %
-
Повышение надёжности оборудования и снижение эксплуатационных расходов
Международная компания по производству бумаги на 20 % снижает затраты на техобслуживание и на 25 % — объём серьёзных отказов оборудования
-
Повышение общей надёжности оборудования
Нефтеперерабатывающий завод на 10 % снижает затраты на техобслуживание