Кар’єра

«Без допомоги SKF обертається лише земля»*

Звісно, це значне перебільшення. Але будучи провідною компанією інженерних знань, ми зобов’язані сприяти руху вперед — в тому числі, шляхом скорочення тертя. У нас є потужна база для забезпечення наших клієнтів найсучаснішими рішеннями для застосування у широкому спектрі галузей — від вітрових електростанцій та морських нафтових платформ до швидкісних поїздів, мийок і мільйонів мотоциклів, вантажівок і автомобілів. 46 000 наших працівників у 130 країнах отримали можливості для кар’єрного розвитку, міжкультурної співпраці та різноманітного професійного оточення, зосередженого на створенні значних переваг для бізнесу та довкілля.
Поєднання Вашого таланту та наших ресурсів дозволять знищити будь-які бар’єри для тих перспектив, які ми можемо створити разом. Ласкаво просимо до SKF та світу відкритих можливостей.

*Цитата з книги «Душа SKF»

#ILOVETECH

Ласкаво просимо до SKF - світу можливостей

SKF logo