Спортивні автомобілі

Логотип підрозділу автомобільного спорту SKF

Мало які середовища, якщо такі є, мають більш інтенсивні та задовільні умови для випробувань, ніж професійні автомобільні перегони.

SKF забезпечує інженерні рішення для клієнтів у галузі перегонів та виробників обладнання для перегонів у всьому світі. Автомобільні перегони є чудовим випробувальним полігоном для вдосконалення нових конструкцій, методів та ідей.

SKF працює над індивідуальними проектами, розробленими для найбільш вимогливих і престижних виробників на світовому ринку перегонів.

  • Від класичних синіх Bugatti 1930-х років з центральною опорою колінчатого вала з роликовими підшипниками, до надзвичайно складних сучасних гоночних автомобілів найвищого класу Гран-прі, технології SKF коробки передач за технологіями продовжують обертати вали двигуна та крутити колеса.
  • У автомобілях для Гран-прі та картингу, на змаганнях вантажівок чи мотоциклів, на трасах північноамериканського NASCAR — всюди можна знайти рішення SKF.
  • Підрозділ компанії, що виробляє продукцію для автомобільного спорту, надає технічну підтримку Scuderia Ferrari (з якою співпрацює як офіційний постачальник) та іншим передовим командам F1 та інших серій: команді Ducati Corse у чемпіонатах Moto Gp та Granturismo та команді Penske Racing у чемпіонаті NASCAR у США.
  • З 2012 р. встановлено нові партнерські відносини з командами Penske Racing, що дозволяє компанії SKF випробовувати свою продукцію у екстремальних умовах серій NASCAR та IndyCar.

Підрозділ автомобільного спорту SKF — це інновації в русі.

SKF logo