Підшипники, вузли та корпуси

SKF — світовий лідер з розробки та виготовлення роликових та підшипників ковзання.
SKF також виробляє широкий асортимент підшипникових вузлів і корпусів.

Підшипники

SKF виробляє роликові та кулькові підшипники фактично усіх типів. Більшість з них доступна у понад 4 робочих класах SKF:
Стандарт SKF
Стандартні підшипники SKF відомі за їх високу якість та тривалий строк експлуатації. Однак, для деяких застосувань потрібна здатність витримувати більші навантаження та зменшувати тертя, нагрівання та зношування підшипника. Для таких застосувань очевидним вибором є підшипники класу SKF Explorer.
SKF Explorer
Підшипники робочого класу SKF Explorer продемонстрували значно довший строк експлуатації, нижчий рівень нагрівання та більш гладкий хід, ніж інші підшипники. Підшипник SKF Explorer, розроблені для застосування у більш жорстких умовах, виготовлені з надзвичайно чистої однорідної сталі, яка піддається унікальній тепловій обробці. Унікальний метод теплової обробки забезпечує оптимальний баланс між твердістю та пружністю. Внутрішню геометрію та каркаси було спеціально оптимізовано, щоб зменшити тертя та рівень зношування. При остаточній обробці всіх контактних поверхонь відбувається формування гідродинамічної плівки.
SKF Energy Efficient
Оскільки потреба у збереженні енергії з кожним днем стоїть все гостріше, технології, які дозволяють навіть незначне скорочення енергоспоживання, викликають значний ажіотаж.
Ґрунтуючись на більш, ніж столітніх інженерних знаннях та незрівнянному досвіді у галузі трибології та пов’язаних з нею наук, компанія SKF створила робочий клас підшипників SKF Energy Efficient (E2).
Хоча SKF постійно розвиває усі свої підшипники з метою забезпечення кращої енергоефективності та надійності, товари цього робочого класу є справжнім проривом. Підшипники SKF E2 скорочують механічні втрати підшипника на більш, ніж 30% порівняно зі стандартними підшипниками SKF аналогічного розміру. Це означає, що у порівнянні з підшипниками інших виробників різниця може бути просто грандіозною.
SKF Super-Precision
Для забезпечення постійно зротаючих вимог до надточних механізмів SKF розробила лінію надточних підшипників. Ці підшипники характеризуються вдосконаленою конструкцією, яка дозволяє їм витримувати значно вищі швидкості у порівнянні з підшипниками, які раніше відносили до класу надточних товарів. Переваги цього робочого класу очевидні з огляду на вдосконалену загальну ефективність підшипника.
Підшипники цього робочого класу характеризуються:
  • здатністю витримувати високі швидкості;
  • здатністю витримувати великі вантажі;
  • високою жорсткістю;
  • низьким рівнем тертя;
  • продовженим строком експлуатації підшипника.
Також доступний широкий асортимент підшипників ковзання, наконечників та втулок.
Асортимент конструкцій та варіантів виконання у матеріалі для цих підшипників також надзвичайно широкий.

Вузли

Підшипникові вузли SKF зазвичай складаються із підшипника, ущільнення, змащувального матеріалу та механізму блокування вала. Попередній монтаж та коригування підшипників відбувається на заводі. Ці вузли, готові до встановлення, можуть складатись із кулькових або роликових підшипників.
Окрім стандартних вузлів, повністю виконаних зі сталі, SKF виробляє також стандартні підшипники для застосування у певній галузі — наприклад, харчовій чи фармацевтичній, де є необхідність використання особливих матеріалів, змащувальних засобів, ущільнень і корпусів.

Корпуси

Щоб забезпечити повне використання всіх робочих характеристик підшипників SKF, компанія SKF також розробляє та виготовляє цілу лінію корпусів підшипників і ущільнень корпусів. Ці корпуси та ущільнення користуються великою популярністю завдяки своїй якості та надійності. Окрім унікальної конструкції, яка значно спрощує монтаж, коригування та повторне змащування, корпуси SKF виготовляються на високоточному обладнанні, що дозволяє використовувати підшипники з належною якістю впродовж всього визначеного строку їх експлуатації.

Ознайомтесь із таблицями продукції, щоб дізнатись більше про Підшипники, вузли та корпуси.

Інформація про товар

Зверніть увагу, що нижче наведені посилання на інформацію лише англійською мовою.
SKF logo