Змащування
Вам відомо, що неналежне змащування є причиною передчасного виходу підшипників з ладу у 36% випадків?
SKF пропонує оптимізовані рішення - від спеціальних мастильних матеріалів до сучасних систем змащування. У рішеннях SKF наші знання в області підшипників, ущільнень та моніторингу стану доповнюються глибокими знаннями трибології - дисципліни, що вивчає питання тертя, зносу і змащування.
До Ваших послуг передова технічна підтримка та послуги. Сюди також входять програми управління змащуванням, за допомогою яких можна вибрати мастило, планувати змазування і контролювати стан системи змащування. Все - від одного надійного партнера.
Інформація про товар
Основне
-
Змащувальне обладнання Lincoln
Заснована у 1910, компанія Lincoln є світовим лідером з виробництва та реалізації змащувального обладнання та насосів для використання у промисловості та компаніях з професійного обслуговування транспортних засобів. Lincoln є брендом SKF Group.
-
Технічні характеристики автомобілебудівної промисловості
SKF Lubrication Systems Germany AG — це сертифікований постачальник централізованих систем змащування для кількох виробників з автомобілебудівної промисловості. Тут наведено перелік сертифікованих компонентів від кількох виробників з автомобілебудівної промисловості. Для перегляду та завантаження цієї інформації, зареєструйтесь і ввійдіть в систему.
-
Нова вдосконалена система SKF SYSTEM 24
SKF представляє серію SKF SYSTEM 24 – LAGD нового покоління — надійну, просту у використанні, безпечну для довкілля та економічну одноточкову змащувальну систему, розроблену для досягнення максимальної ефективності змащувальних матеріалів SKF.
Документи на цю тему
- Рішення для змащування SKF (1.9 MB)
- Змащувальні системи SKF — каталог колекції (140 B)