Unidades para Segadoras y rastrilladoras mecánicas
Más tiempo operativo y menos mantenimiento con SKF

Las unidades para segadoras y rastrilladoras mecánicas de SKF ayudan a mejorar la productividad incrementando el tiempo operativo y reduciendo el mantenimiento. La brida, el eje, el rodamiento, la obturación y la grasa de estas unidades tienen un diseño compacto y ofrecen mayor resistencia a las cargas de impacto y a la contaminación.
Rendimiento probado sobre el terreno
La unidad para rastrilladoras mecánicas SKF para las horquillas de las máquinas de cultivo prolonga la vida útil de los rodamientos, en comparación con los diseños tradicionales.Las ventajas para los fabricantes equipos originales son evidentes, ahorrando en logística y montaje gracias a la reducción del número de componentes. La posibilidad de prolongar la vida útil también puede reducir las reclamaciones en garantía.