Cargas
Carga mínima
Para obtener más información → Carga mínima requerida | ![]() Realizar los cálculos |
Carga dinámica equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento | Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa Realizar los cálculos |
Carga estática equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento | P0 = Fr + Y0 Fa
|
Símbolos
dm | diámetro medio del rodamiento [mm] = 0,5 (d + D) |
e | factor de cálculo (→ tabla de productos) |
Fa | carga axial [kN] |
Fr | carga radial [kN] |
Frm | carga radial mínima [kN] |
kr | factor de carga mínima (→ tabla de productos) |
n | velocidad de giro [r. p. m.] |
P | carga dinámica equivalente del rodamiento [kN] |
P0
| carga estática equivalente del rodamiento [kN] |
X, Y0, Y1, Y2
| factores de cálculo (→ tabla de productos) |
ν | viscosidad de funcionamiento real del lubricante [mm2/s] |