Sistema de designación
Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para rodamientos rígidos de bolas SKF.

Ejemplos
W 619/6 X-2RS1 | donde | W = | ![]() |
619/6 = | ![]() |
||
X = | ![]() |
||
-2RS1 = | ![]() |
![]() | Prefijos |
D/W | Acero inoxidable, dimensiones en pulgadas |
ICOS- | Unidad de rodamiento sellada con aceite |
W | Acero inoxidable, dimensiones métricas |
WBB1 | Acero inoxidable, dimensiones métricas, en disconformidad con la serie de dimensiones ISO |
![]() | Designación básica |
Se indica en la tabla 1 | |
2.. | Rodamiento de una hilera, con escotes de llenado en la serie de dimensiones 02 |
3.. | Rodamiento de una hilera, con escotes de llenado en la serie de dimensiones 03 |
EE, EEB, R, RLS, RMS | Rodamiento en pulgadas |
Tamaño del rodamiento para rodamientos en pulgadas |
|
2
hasta 40 | (/8) 1/4 pulg. (6,35 mm) diámetro del agujero (/8) 5 pulg. (127 mm) diámetro del agujero |
![]() | Sufijos: diseño interno |
A, AA, C, D | Diseño interno diferente o modificado |
E | Conjunto de bolas reforzadas |
![]() | Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) |
N | Ranura para anillo elástico en el aro exterior |
NR | Ranura para anillo elástico en el aro exterior, con anillo elástico |
N1 | Una ranura de fijación (muesca) en una cara lateral del aro exterior |
R | Aro exterior con pestaña |
-RS1, -2RS1 | Sello rozante, de NBR, en uno o en ambos lados |
-RS2, -2RS2 | Sello rozante, de FKM, en uno o en ambos lados |
-RSH, -2RSH | Sello rozante, de NBR, en uno o en ambos lados |
-RSH2, -2RSH2 | Sello rozante, de FKM, en uno o en ambos lados |
-RSL, -2RSL | Sello de baja fricción, de NBR, en uno o en ambos lados |
-RST, -2RST | Sello de baja fricción, de NBR, en uno o en ambos lados |
-RZ, -2RZ | Sello no rozante, de NBR, en uno o en ambos lados |
-Z, -2Z | Placa de protección en uno o en ambos lados |
-ZNBR | Placa de protección en un lado, ranura para anillo elástico en el aro exterior, con anillo elástico del mismo lado de la placa de protección |
-ZNR | Placa de protección en un lado, ranura para anillo elástico en el aro exterior, con anillo elástico en el lado opuesto de la placa de protección |
-2ZNR | Placa de protección en ambos lados, ranura para anillo elástico en el aro exterior, con anillo elástico |
-2ZS | Placa de protección en ambos lados, sostenida en posición mediante anillo de retención |
X | Dimensiones principales en disconformidad con la serie de dimensiones ISO |
![]() | Sufijos: diseño de la jaula |
– |
|
M | Jaula mecanizada de latón, centrada respecto de las bolas; los distintos diseños o calidades de los materiales se identifican con una cifra a continuación de la M, p. ej., M2 |
MA(S) | Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior. La letra "S" indica una ranura de lubricación en la superficie guía. |
MB(S) | Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro interior. La letra "S" indica una ranura de lubricación en la superficie guía. |
TN | Jaula de PA66, centrada respecto de las bolas |
TN9 | Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas |
TN9/VG1561 | Jaula de PA46 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas |
TNH | Jaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas |
![]() | Sufijos: materiales, tratamiento térmico |
HA1 | Aros interior y exterior cementados |
![]() | Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso |
P5 | Tolerancias dimensionales y de funcionamiento hasta clase P5 |
P6 | Tolerancias dimensionales y de funcionamiento hasta clase P6 |
P52 | P5 + C2 |
P62 | P6 + C2 |
P63 | P6 + C3 |
CN | Juego radial interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
|
C1 | Juego radial interno inferior a C2 |
C2 | Juego radial interno inferior al normal |
C3 | Juego radial interno superior al normal |
C4 | Juego radial interno superior a C3 |
C5 | Juego radial interno superior a C4 |
CA | Conjunto de rodamientos apareados con juego axial interno pequeño |
GA | Conjunto de rodamientos apareados con precarga ligera |
![]() | Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados |
DB | Dos rodamientos apareados para el montaje espalda con espalda |
DF | Dos rodamientos apareados para el montaje cara a cara |
DT | Dos rodamientos apareados para el montaje en tándem |
![]() | Sufijos: estabilización |
S0 | Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 150 °C (300 °F) |
S1 | Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F) |
![]() | Sufijos: lubricación |
GE2 GFJ GJN HT LHT23 LT LT10 MT33 MT47 VT378 WT | Sufijos de las grasas (tabla 2) |
![]() | Sufijos: otras versiones
|
VP311 | Rodamiento SKF para líneas de procesamiento de alimentos: Sello rozante de color azul fabricado de NBR aprobado por la FDA y la CE, y lubricante (GFJ) registrado como categoría H1 por la NSF |
VQ658 | Propiedades de funcionamiento silencioso |