Sistema de designación
Las designaciones de los accesorios de los rodamientos SKF siguen un sistema que consta de una identificación del tipo y tamaño del producto, con o sin sufijo:
A continuación, se muestra un ejemplo y las opciones correspondientes para las tuercas de fijación con fijación integral:
KMFE 5 L
| donde | KMFE = |  |
5 = |  |
L = |  |
KMK 13
| donde | KMK = |  |
13 = |  |
Opciones correspondientes para las tuercas de fijación con tornillos de fijación integral
| Tipo de producto |
KMFE
| Tuerca de fijación con un tornillo de fijación integral, cara de contacto diseñada para rodamientos de rodillos toroidales CARB, rodamientos de rodillos a rótula sellados y rodamientos de bolas a rótula sellados
|
KMK
| Tuerca de fijación con un dispositivo de fijación integral
|
| Identificación del tamaño |
0 | Diámetro de la rosca, 10 mm |
1
| Diámetro de la rosca, 12 mm |
2
| Diámetro de la rosca, 15 mm |
3
| Diámetro de la rosca, 17 mm |
4 a
| (x5) diámetro de la rosca, 20 mm |
40
| (x5) diámetro de la rosca, 200 mm
|
| Sufijos (solo se aplica a las tuercas de fijación KMFE)
|
H | Diámetro de contacto mayor |
L | Diámetro de contacto menor |