Recomendaciones para los tornillos de fijación
En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos con cabeza hexagonal clase 8.8 (SAE J429, Grado 5) junto con arandelas. Si la carga no actúa de forma perpendicular hacia la base, puede que sea necesario el uso de tornillos más resistentes clase 10.9 (SAE J429, Grado 8).
Los soportes SKF pueden soportar cargas, lo que resulta del apriete de los tornillos de fijación a los valores de par recomendados por los fabricantes de tornillos. Son válidos para superficies de rosca aceitadas o sin tratar. SKF no puede garantizar que el apriete a los valores recomendados proporcionará el anclaje suficiente. Asegúrese que los tornillos de fijación, pasadores o topes, y un soporte lo suficientemente fuerte pueden soportar todas las cargas que se produzcan.