Material del soporte
Los soportes SDAF se fabrican de forma estándar de fundición gris ASTM A48 de grado 30, que equivale a ISO 185:2005 de grado 200. Los soportes de la gama ampliada de SDAF se fabrican de forma estándar de fundición gris ASTM A48 de grado 40, que equivale a ISO 185:2005 de grado 275.
Pintura, protección contra la corrosión
Todos los soportes SDAF se pintan de color azul (RAL 5001). La pintura protege el soporte de acuerdo con la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosividad C2 (es decir, ambientes exteriores con bajos niveles de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites para motor o de lubricación, líquidos de corte ni químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua como disolvente.
Las superficies que no están pintadas están protegidas con un antioxidante. A pedido, se pueden suministrar pinturas o agentes protectores especiales.