Estándares
de las dimensiones
Las dimensiones principales cumplen con la normativa ISO 113:2010 para los soportes de pie con dos tornillos.
Intercambiabilidad
Los soportes de pie SNLN 30 son dimensionalmente intercambiables con los soportes SN 30 anteriores.