Características y beneficios
Los soportes SNLN 30 tienen las siguientes características y beneficios:
Soporte rígido
La base del soporte está reforzada con nervios y con material adicional alrededor de los orificios para los tornillos de fijación (
fig. 1). Esto elimina prácticamente cualquier deformación de la base y el asiento del rodamiento durante el apriete de los tornillos de fijación.
Buena disipación del calor
El refuerzo central en forma de cruz de la base del soporte (
fig. 2) amplía la zona de contacto entre la base del soporte y la superficie de apoyo, lo que mejora el flujo de calor desde el aro exterior del rodamiento hasta la superficie de apoyo.
Sistema de guiado de grasa
Para una relubricación más eficiente desde el lateral, los soportes SNLN 30 cuentan con una pestaña integrada que guía la grasa desde la boquilla engrasadora directamente hasta el rodamiento (
fig. 3). Esta característica está disponible para los soportes hasta el tamaño 3038 (inclusive).
Tapas y bases marcadas individualmente
La tapa y la base del soporte se emparejan durante su fabricación y no son intercambiables con las tapas y bases de otros soportes. Para evitar cualquier confusión, hay un número de serie único marcado tanto en la tapa como en la base del soporte (
fig. 4).
Hoyuelos para fijar los accesorios
Los hoyuelos moldeados en la tapa del soporte indican el lugar donde se pueden montar las boquillas engrasadoras y los sensores de monitoreo de condición para lograr una efectividad máxima (
fig. 5).
Montaje simple
Para simplificar el montaje y que la alineación sea más precisa, existen unas líneas marcadas en la base del soporte que indican el centro del asiento del rodamiento y el eje del agujero del soporte. Los hoyuelos indican la posición para los pasadores (
fig. 6).
La mayoría de los paquetes de sellos se suministran con las instrucciones de montaje1). Los soportes a partir del tamaño 3028 se suministran con un cáncamo en la tapa para que la manipulación sea segura y sencilla.