Capacidad de carga axial
En circunstancias normales, donde la vida útil del rodamiento y el funcionamiento silencioso son requisitos de una aplicación, la capacidad de carga axial de los rodamientos Y se determina según:
Fa ≤ 0,25 C0
Fa ≤ 0,25 C0
De lo contrario, la capacidad de carga axial se determina según la capacidad del método de fijación (también denominada ‘potencia de fijación’):
-
Fijación con prisioneros o anillo de fijación excéntrico
→ Fa ~ 0,2 C
-
con tecnología de fijación SKF ConCentra
→ Fa ~ 0,2 C ... 0,4 C -
Fijación mediante manguito de fijación
→ Fa ~ 0,15 C ... 0,2 C
Símbolos
C | = | capacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tablas de productos) |
C0 | = | capacidad de carga estática básica [kN] (→ tablas de productos) |
Fa | = | carga axial [kN] |